how to stack Ethernet port to Arduino?

Hướng dẫn cách đào Litecoin chi tiết

Hướng dẫn đào Litecoin như nào để nhanh chóng và không mất nhiều công sức? Các loại máy đào Litecoin phổ biến nhất hiện nay là gì? Những khó khăn khi đào Litecoin ra sao? Hãy cùng Tagpesa tìm hiểu thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn các bước đào Litecoin

Năm 2009, đồng tiền ảo Bitcoin xuất hiện mở ra xu hướng phát triển nền tảng tiền ảo điện tử đầu tiên trên thế giới. Tính đến nay, trên mạng internet xuất hiện khoảng 900 loại đồng tiền ảo đang lưu hành. Trong đó, Litecoin được cho là đồng tiền ảo phổ biến nhất, được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Cập nhật tin tức mới nhất về Litecoin tại https://www.facebook.com/tagpesa.official/

Litecoin là gì?

Để người dùng hiểu rõ nhất về đồng tiền này, Tagpesa sẽ thông tin đến bạn đọc khái niệm và cơ chế hoạt động của đồng tiền ảo Litecoin. Litecoin được biết đến là 1 loại tiền điện tử hoạt động tốt nhất trên thế giới với giá cả vô cùng hợp lý.

 

Tiền điện tử Litecoin.

Tiền điện tử Litecoin được cấp phép hoạt động theo giấy phép MIT/X11. Litecoin thì tương tự như đồng tiền ảo Bitcoin.

Đây được xem như một dòng tiền kỹ thuật số, hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Litecoin có thể hiểu đơn giản là một dạng tiền tệ, cho phép thanh toán tức thời cho bất kỳ ai trên thế giới.

Litecoin dùng làm gì?

Trong thế giới của đồng tiền thì những mặt hàng có giá trị sẽ trở thành loại tiền tệ được yêu thích nhất trong trường hợp khủng hoảng xảy ra.

Vào những năm 1990, lạm phát xảy ra khiến đồng đô la trở nên vô giá trị khiến nhiều người không may có tài sản lưu động 1 phen điêu đứng. Khi đó, người dùng không có lựa chọn nào ngoài sử dụng 1 đồng tiền thay thế ổn định hơn chính là Litecoin.

Lợi ích của Litecoin bao gồm:

  • Thời gian xử lý giao dịch tiền tệ nhanh chóng
  • Phí giao dịch thanh toán thấp
  • Đồng tiền ít khan hiếm hơn

Xem thêm hướng dẫn chi tiết đào các loại tiền ảo tại https://tagpesa.com/dao-coin/

Hướng dẫn các bước đào Litecoin

Cũng giống như Bitcoin, người dùng không thể tìm kiếm Litecoin miễn phí mà phải thông qua máy tính có card màn hình chạy máy đào Litecoin. Các bước đào Litecoin chi tiết bao gồm:

Bước 1: Lựa chọn thiết bị đào Litecoin

Người dùng có thể lựa chọn các thiết bị đào Litecoin như sau:

  • Máy đào ASIC Scrypt
  • Cgminer
  • CUDAminer
  • Cpuminer

Bước 2: Chuẩn bị ví Litecoin

Khi có máy đào, bạn sẽ chuẩn bị ví điện tử để nhận thưởng Litecoin sau khi giải quyết được 1 Block mới. Loại ví mà người dùng có thể sử dụng chính là Ledger Nano X.

Bước 3: Bắt đầu đào Litecoin

Để đào được nhiều Litecoin bạn nên tham gia vào Mining Pool bởi đây là phần mềm có khả năng tìm được Block thường xuyên hơn. Tham gia Pool Mining gồm 2 cơ chế thưởng:

  • Thưởng theo tỷ lệ: Toàn bộ các thành viên tham gia khi tìm thấy Block mới, phần thưởng sẽ được phân đồng đào cho tất cả thành viên.
  • Thưởng theo cố định: Hệ thống Mining Pool sẽ đưa ra thuật toán cố định tính toán số Block mà người chơi đào được.

 

Hướng dẫn chi tiết cách đào Litecoin.

Các loại máy đào Litecoin phổ biến

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các dòng máy đào Litecoin phổ biến. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì Tagpesa tổng hợp và đánh giá 2 dòng máy đào Litecoin hiệu quả nhất.

Máy đào Litecoin Chip GTX 1060

Thông số kỹ thuật của dòng máy đào Litecoin GTX 1060 như sau:

  • VGA Colorful GTX 1060 GB Mining 2 Fan
  • Mainboard Colorful H81A-BTC V20
  • PSU Raidmax 1200 W
  • CPU Intel Celeron G1840
  • RAM 4GB bus 1600
  • Riser USB 006c
  • SSD Colorful 60 GB

Máy đào Litecoin Chip AMD RX 570

Thông số kỹ thuật của dòng máy đào AMD RX 570 như sau:

  • ASUS Expedition Radeon RX 570 OC Edition 4GB
  • Mainboard Gigabyte B85M-D3V
  • CPU Intel Celeron G1840
  • PSU Raidmax 1200W
  • RAM 4GB bus 1600
  • SSD Colorful 60GB
  • Riser USB 006c

 

Dòng máy đào Litecoin phổ biến.

Những khó khăn khi đào Litecoin

Đào Lietcoin theo hướng dẫn không hề khó khăn đối với 1 người mới bắt đầu gia nhập bộ môn này. Tuy nhiên, khi tham gia đào Litecoin cũng không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định.

Ngoài việc bỏ ra số tiền khá lớn để xây dựng 1 hệ thống các dòng máy đào Litecoin thì người đào cũng phải bỏ thêm chi phí xây dựng phần cứng. Hoặc các chi phí liên quan đến tiền điện phục vụ cho toàn bộ hệ thống đào này.

Đây cũng được coi là 1 khó khăn và thách thức lớn đối với người mới tham gia đào Litecoin. Các dòng máy đào luôn chạy tối đa công suất do đó ngốn 1 lượng điện khổng lồ.

Chưa kể, chi phí khác khi khai thác Litecoin ngày càng đắt đỏ với sự cạnh tranh cảu hàng nghìn thợ đào Litecoin. Tuy nhiên, chi phí bỏ ra đắt nhưng lợi nhuận thu về cũng không hề rẻ. Do vậy, tham gia đồng tiền đảo hay tham gia đào Litecoin cũng là 1 sự lựa chọn kiếm lợi nhuận hấp dẫn.

Ngoài ra, trong quá trình đào Litecoin thì người đào cần bình tình và kiên nhẫn. Việc khai thác Litecoin cũng yêu cầu khả năng giải các thuật toán mà không phải ai cũng làm được điều này.

Như vậy, bài viết trên tagpesa.com hy vọng sẽ giúp ích được cho người dùng khi tìm hiểu về đồng tiền ảo Litecoin. Chúc các bạn thành công!


  • ADC Community_02 (Automationdirect.com)

    Are you using the P1AM-100 with P1AM-ETH Ethernet shield?

  • z28z34man (Customer)

    I may be reading this completely wrong but i don't think this is for an arduino based board

     

    from the link

     

    Requirements:

    OpENer has been developed to be highly portable. The default version targets PCs with a POSIX operating system and a BSD-socket network interface. To test this version we recommend a Linux PC or Windows with Cygwin (http://www.cygwin.com) installed. You will need to have the following installed:

    • CMake
    • gcc
    • make
    • binutils
    • the development library of libcap (libcap-dev or equivalient)

    for normal building. These should be installed on most Linux installations and are part of the development packages of Cygwin.

    If you want to run the unit tests you will also have to download CppUTest via https://github.com/cpputest/cpputest

    For configuring the project we recommend the use of a CMake GUI (e.g., the cmake-gui package on Linux, or the Installer for Windows available at CMake)

    Expand Post